Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

CANopen, 16 dig Out
Tuotenro.: 55078
Vaihtoehtoinen tuote:    55076
Paino: 0.42 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digital outputs
DO16 - 0.5 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Connections
Fieldbus CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
CANopen
Addressing Rotary switch 1...99
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Output
Switching current per output max. 0.5 A (short-circuit and overload protected)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879052009
eClass 27242604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099
Data cableNäytä kaikki
Power cableNäytä kaikki
Sensor-actuator cableNäytä kaikki
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 55078_0000004f-cia201001-301V402-20-0112_-Jan10_can_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55078_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55078_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55078_877-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55078_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55078_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Configuration Files eds_Impact67_Canopen.zip
  • Lataus Drawing Files 55075_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 55071_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 55071_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 55078_p8_2_50.zip
  • Lataus Installation Instructions 55075_ina_6_13.pdf
  • Lataus Manuals 55365_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus
CANopen
* plus alv., plus toimituskulut