Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

DeviceNet, 8 dig. Out
Tuotenro.: 55073
Vaihtoehtoinen tuote:    55072
Paino: 0.42 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digital outputs
DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Connections
Fieldbus DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
DeviceNet
Addressing Rotary switch 0...63
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Output
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879052054
eClass 27242604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099
Data cableNäytä kaikki
Power cableNäytä kaikki
Sensor-actuator cableNäytä kaikki
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 55073_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55073_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55073_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55073_872-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55073_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55073_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Configuration Files eds_impact67_Devicenet.zip
  • Lataus Drawing Files 55073_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 55071_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 55071_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 55071_stp_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 55071_ina_6_15.pdf
  • Lataus Manuals 55367_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus
* plus alv., plus toimituskulut