Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethercat, 16 dig In
Tuotenro.: 55081
Vaihtoehtoinen tuote:    55082
Paino: 0.44 kg
Alkuperämää:  DE
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Kuvaus

Digital inputs
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

General data
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Protection IP67
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
EtherCAT
Addressing automatic or Device ID by rotary switch
Product article number of manufacturer 55081
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via BUS per module
Diagnostic via LED per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051996
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approval: CSA CA 55081_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Lataus Approval: CSA US 55081_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Lataus Approval: UL Listed CA 55081_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approval: UL Listed US 55081_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Lataus Configuration Files: ESI 55081_IMPACT67_KF4_x_13.zip
  • Lataus Construction files: DXF 55091_dxf_d_b.zip
  • Lataus Construction files: P8 55081_p8_2_50.zip
  • Lataus Construction files: STP 55085_stp_x_b.zip
  • Lataus Document: Installation guide 55081_ina_6_17.pdf
  • Lataus Document: User manual 55369_hdb_x_19.zip
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 55081_878-04.16_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 55081_878-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Information: MTTF Report 55081_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Data cableNäytä kaikki
Power cableNäytä kaikki
Sensor-actuator cableNäytä kaikki

---- Maadoitusmateriaali ----
---- Tulppa kierteellä ----
---- Kierretulppa ----
---- Laitteen merkintä ----
* plus alv., plus toimituskulut