Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
xtremeDB passive module XDB-1-SIM
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

xtremeDB passive module XDB-1-SIM

10x DT4P - 16 signal, sensor power
Tuotenro.: DP-34045-1-000
Paino: 0.68 kg
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Technical Data
Operating voltage 24 V DC (8...32 V DC)
Operating current per contact max. 13 A
Protection IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing PA
Total current max. 13 A
General data
Temperature range -40...+80 °C
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Signal: yellow (PNP)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää US
EAN 89336773307
Pakkauskoko 1.000
Tullinumero 85369010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip
  • Lataus Construction files: P8 DP-34045-1-000_p8_2_50.zip
  • Lataus Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip
  • Lataus Document: Installation guide DP-34045-1-000_ina_10_04.pdf
  • Lataus Document: Product data DP-34045-1-000_pd_2_10.zip
  • Lataus Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity DP-34045-1-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf
* plus alv., plus toimituskulut