M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA
Tuotenro.: | 7000-13481-0000000 |
Paino: | 0.009 kg |
Alkuperämää: | DE |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
Blind plug diagnostic M12×1 mm
Bridge PIN 1 + 2
Bridge PIN 1 + 2
Tekniset tiedot
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 30 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 30 V |
Operating voltage AC max. (UL-listed) | 30 V |
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 30 V |
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
Additional condition protection degree | screwed, mounted |
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
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198745 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Momenttiavain ----