Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
GROUNDING STRIP 4MM² 100MM FOR M4  4000-71001-0410004
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

GROUNDING STRIP 4MM² 100MM FOR M4

Tinned copper

Tuotenro.: 4000-71001-0410004
Paino: 0.006 kg
Alkuperämää:  TR
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Ground strap 4 mm²
100 mm for screw (M4)
max. 40 A
for fieldbus modules MVK, Cube67 expansion modules
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031493
Pakkauskoko 1
Tullinumero 74130000

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ruuvimeisseli ----
---- Maadoitusmateriaali ----
* plus alv., plus toimituskulut