Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Power module
Expansion module
for external voltage supply
Expansion module
for external voltage supply
Module supply
Operating voltage | max. 28.8 V DC |
---|---|
Total current | max. 10 A |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C) |
Dimensions H×W×D | 109×12.9×76.5 mm |
Output
Output current (I/Os /Backplane) | 10/0 A |
---|---|
Output voltage (I/Os /Backplane) | 24 V AC |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | TH |
---|---|
EAN | 4048879422888 |
eClass | 27242610 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |