Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS  57122
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC
Tuotenro.: 57122
Paino: 0.074 kg
Alkuperämää:  TH
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Kuvaus

Potential distributor
Expansion module
4× 24 V DC
Certificates as JSON - filtered

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensions H×W×D 109×12.9×52.5 mm
Module supply
Operating voltage max. 30 V DC
Total current max. 10 A
Product article number of manufacturer 57122

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001600
EAN 4048879422871
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85369010

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approval: UL Listed CA 57122_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approval: UL Listed US 57122_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Lataus Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Lataus Construction files: P8 57122_p8_2_50.zip
  • Lataus Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Lataus Document: User manual 57120_hdb_x_12.zip
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 57122_4707-04.16_ce_z_b.pdf

* plus alv., plus toimituskulut