CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS
8 x 0 V DC
Tuotenro.: | 57121 |
Paino: | 0.074 kg |
Alkuperämää: | TH |
Saatavilla
Kuvaus
Potential distributor
Expansion module
8× 0 V DC
Expansion module
8× 0 V DC


Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C) |
Protection | IP20 |
Connection | Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×W×D | 109×12.9×52.5 mm |
Module supply
Operating voltage | max. 0 V DC |
---|---|
Total current | max. 10 A |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
EAN | 4048879422864 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |