Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Potential terminal block
gray/gray/brown/blue
gray/gray/brown/blue
Technical Data
Operating voltage | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Total current | max. 10 A |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×W×D | 70×56×32.5 mm |
Temperature range | 0...+55 °C (storage temperature -40...+85 °C) |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | DE |
---|---|
EAN | 4048879049467 |
eClass | 27141106 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |