MB CAP ULTRA BUFFER MODULE
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A for max. 1A/320S
Tuotenro.: | 85468 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 2.2 kg |
Alkuperämää: | DE |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
Tekniset tiedot
Electrical data | Input
Max. inrush current duration | 2 ms |
---|---|
Input voltage DC min. | 24 V |
Input voltage DC max. | 29 V |
Current input AC | 20 A |
Max. inrush current | 36,5 A |
Charging time min. | 40 s |
Charging time max. | 500 s |
Efficiency | 90 % |
Electrical data | Output
Output voltage DC | 23,3 V |
---|---|
Output voltage DC min. | 22,83 V |
Output voltage DC max. | 23,77 V |
Output voltage adjustable | no |
Output current | 20 A |
Mechanical data | Mounting data
Mounting method | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 60 °C |
Derating from | 60 °C |
Storage temperature min. | -20 °C |
Storage temperature max. | 60 °C |
Conformity
Product standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55011 A |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079778 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85322900 |
Lisätarvikkeet
---- Elektroninen katkaisija ----
---- virtalähde ----