Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi  61357
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi

Product discontinued, no alternative

Tuotenro.: 61357
Paino: 0.019 kg
Alkuperämää:  IT
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

2 NO/NC contacts
110 V AC

Mechanical data | Mounting data
Height 25 mm
Width 29 mm
Depth 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025805
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ruuvimeisseli ----
* plus alv., plus toimituskulut