Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI

Product discontinued, no alternative
Tuotenro.: 61358
Vaihtoehtoinen tuote:    61359
Paino: 0.019 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

1 NO/NC contact
230 V AC
General data
Dimensions H×W×D 25×29×12.4 mm
Material (contact) Ag Sn O2
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current max. 16 A
Power rating (voltage dependent) max. 4000 VA/300 W
Min. load current 100 mA (12 V DC)
max. power (W) max. 1.6 VA/0.65 W
Switching time 15/20 ms
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää IT
EAN 4048879025799
eClass 27371001
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut