Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
R 24
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

R 24

IR 24 PLUG-IN RELAY
Tuotenro.: 61402
Vaihtoehtoinen tuote:    51410
Paino: 0.02 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

4 NO/NC contacts
24 V DC
Relays with other voltage available on request.
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 5 A
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/100 W
max. power (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Switching time 18 ms
General data
Dimensions H×W×D 36×28×21 mm
Material (contact) Ag Ni; Ag hv
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää IT
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut