Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MKS-K24M/LED24 VDC RELAY SOCKET MODULES
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MKS-K24M/LED24 VDC RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative
Tuotenro.: 67030
Vaihtoehtoinen tuote:    67000
Paino: 0.12 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

for cradle relay
4 NO/NC contacts
24 V DC, minus bridged (coil)
Technical Data
Switching voltage 125 V AC/150 V DC
Switching current max. 2 A
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 85×45×64 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879025508
eClass 27371001
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 67030_1867-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut