RM 14/230V AC OUTPUT RELAY
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Tuotenro.: | 51413 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 51412 |
Paino: | 0.098 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
1 relay; 4 NO/NC contacts
2 A
230 V AC
Screw terminals
2 A
230 V AC
Screw terminals


Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+50 °C |
Test isolation voltage | 1.5 kV |
Mech./ elect. life | 50 000 000 switching cycles/load dependent |
Dimensions H×W×D | 75×22.5×102 mm |
Output
Min. load current | 0.1 mA |
---|---|
Contact material | Ag Au |
Energize/release/contact bounce time | 10/20/2 ms |
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
Switching frequency | max. 0.1 Hz (with load) |
Power rating (voltage dependent) | max. 125 VA/60 W |
Switching current per output | max. 2 A |
Input
Connection voltage - current | 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA |
---|---|
LED display | LED (red) |
Utilization category
AC-15 | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
DC-13 | 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC) |
Product article number of manufacturer | 51413 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027625 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85364900 |
Lisätarvikkeet
---- Merkintätarvikkeet ----
---- Ylijännitteen rajoitin ----
---- Ruuvimeisseli ----