MIRO 12.4 24V-2S OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Tuotenro.: | 52106 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6652106 |
Paino: | 0.05 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Saatavilla
Kuvaus
2 NO contact
6 A
24 V AC/DC
Screw terminals
6 A
24 V AC/DC
Screw terminals



Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+55 °C |
Test isolation voltage | 4 kV; safe separation (EN 60947-1) |
Mech./ elect. life | 20 000 000 switching cycles/load dependent |
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
Output
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
---|---|
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/120 W |
Switching current per output | max. 6 A |
Input
Connection voltage - current | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 16 mA |
---|---|
LED display | LED (green) |
Utilization category
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Product article number of manufacturer | 52106 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027113 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85364900 |
Lisätarvikkeet
---- Ristiliitin riviliittimille ----
---- Kiinnikkeen merkintä ----