Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 95-265VAC OUT: 4-6V/3ADC
Tuotenro.: 85371
Paino: 0.16 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: 110...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Current: 3 A
Input
Input voltage 95...265 V AC; 110...300 V DC
Input current 0.3 A (115 V AC); 0.2 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 15 A
Primary fusing external max. 10 A
Frequency 50...60 Hz
General data
Standards EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative humidity 5...95%, no condensation
Efficiency 80%
Dimensions H×W×D 76×38×87.5 mm
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range 0...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -20...+85 °C)
Output
Output voltage 5 V DC (SELV), ±1%; 4.2...6 V adjustable
Output current 3 A (+40 °C); 2.5 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 30 ms (115 V AC); min. 180 ms (230 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 120 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green) for output voltage
Parallel usage/serial usage no/yes (max. 2 units)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879079938
eClass 27049002
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85044090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 85371_58-04.16_ce_z_c.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 85371_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 85371_dxf_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 85371_ina_4_11.pdf
* plus alv., plus toimituskulut