Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810

EVOLUTION POWER SUPPLY 3-PHASE,

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/40ADC
Tuotenro.: 85004
Paino: 3.5 kg
Alkuperämää:  CZ
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Current: 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Input
Input voltage 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Primary fusing external max. 3× 20 A
Input current 3× 2.4 A
Frequency 50...60 Hz
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V adjustable
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED display LED (green): OK; LED (red): overload
Output current 40 A (+55 °C); 30 A (+70 °C)
Mains failure bridging time min. 19 ms (400 V AC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Relative humidity 5...95%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 91% (3× 400 V AC); 90% (3× 520 V AC)
Connection Screw terminals
Dimensions H×W×D 132×164×142 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879000109
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85044095

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Approval: UL Listed CA 85004_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approval: UL Listed US 85004_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Lataus Construction files: DXF 85004_dxf_x_a.zip
  • Lataus Construction files: P8 85004_p8_2_20.zip
  • Lataus Construction files: STP 85004_stp_x_a.zip
  • Lataus Document: Installation guide 85004_ina_4_16.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 85004_42-10.20_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 85004_42-10.20_ce_z_c.pdf
  • Lataus Information: MTBF Report 85004_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Merkintätarvikkeet ----
---- Ruuvimeisseli ----
---- Keskeytymätön virtalähde ----
  • IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A for max. 1A/170S
    Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
    1.040,76 €
* plus alv., plus toimituskulut