Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/10ADC
Tuotenro.: 85135
Paino: 0.9 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Current: 10 A
Input
Input voltage 90...132 V AC/173...264 V AC
Input current 4.3 A (100 V AC); 2.1 A (240 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 18 A (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Input fuse (internal) 5 A (T)
General data
Standards EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Relative humidity 20...90%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 86% (115 V AC); 87% (230 V AC)
Connection Screw terminals
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 125×68×125 mm
Temperature range 0...+40 °C, ...+55 °C derating (storage temperature -20...+85 °C)
Output
Output voltage 24 V DC ±1%; 23...28 V adjustable
Output current 10 A (+40 °C); 7.5 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
Ripple max. 10 mV eff/rms
Spikes max. 50 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green) for output voltage
Parallel usage/serial usage no/yes (max. 2 units)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CN
EAN 4048879694483
eClass 27049002
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85044082
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 85135_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 85135_12-06.18_ce_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 85135_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 85135_DK-69998-UL_cb_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 85135_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 85135_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 85135_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 85135_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 85135_stp_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 85135_ina_x_10.zip
cURus
cULus
* plus alv., plus toimituskulut