DIN RAIL SNAP FOOT FOR MEN 2.5
Tuotenro.: | 89441 |
Paino: | 0.1 kg |
Alkuperämää: | DE |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
for MEN power supplies
2.5 A
The unit is also available with the adapter feet already mounted (on request).
2.5 A
The unit is also available with the adapter feet already mounted (on request).
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049190 |
ECLASS-7.0 | 27049190 |
ECLASS-8.0 | 27049290 |
ECLASS-9.0 | 27049290 |
ECLASS-10.1 | 27040792 |
ECLASS-11.1 | 27040792 |
ECLASS-12.0 | 27040792 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879077941 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 73269098 |
Lisätarvikkeet
---- virtalähde ----