Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
SV-2 X SUB D 15 -KL.  FOR SIGNAL TRANSFER  54165
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

SV-2 X SUB D 15 -KL. FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Tuotenro.: 54165
Vaihtoehtoinen tuote:    54041
Paino: 0.126 kg
Alkuperämää:  CZ
Loppu varastosta - Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Kuvaus

Female connector
15-pole
Screw terminals

Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Operating current per bit max. 2 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 75×70×66 mm
Article No. 54165

EAN 4048879026154
eClass 27143424
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 54165_10-06.18_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 54165_10-06.18_ce_z_d.pdf
  • Lataus Information: MTTF Report 54165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* plus alv., plus toimituskulut