LUGS 32 FOR SIGNAL TRANSFER
250V / 8 A
Tuotenro.: | 54103 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6654102 |
Paino: | 0.216 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Saatavilla
Kuvaus
32-pole
Screw plug-in terminals
Screw plug-in terminals
Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Material group | EN 60664-1 over voltage, category I |
Operating current per bit | 8 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Connection | Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire |
Dimensions H×W×D | 75×90×66 mm |
Product article number of manufacturer | 54103 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026260 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----
---- Merkintätarvikkeet ----