Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LUGS 16  FOR SIGNAL TRANSFER
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Tuotenro.: 54101
Vaihtoehtoinen tuote:    6654101
Paino: 0.114 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

16-pole
Screw plug-in terminals
General data
Connection Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 75×45×66 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current per bit 8 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879026284
eClass 27143424
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85369010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 54101_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 54101_dxf_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut