SV-SUB D 37ST.-KL FOR SIGNAL TRANSFER
125 VAC/DC / 2 A
Tuotenro.: | 54033 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6654033 |
Paino: | 0.172 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
Male connector
37-pole
Screw terminals
37-pole
Screw terminals


Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Material group | EN 60664-1 over voltage, category II |
Locking of ports | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
Operating current per bit | max. 2 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×75×58 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026512 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Merkintätarvikkeet ----
---- Ruuvimeisseli ----
---- Ruuvi ----