Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Female connector
50-pole
Screw terminals
50-pole
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 2 A |
Material group | EN 60664-1 over voltage, category II |
Locking of ports | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×95×58 mm |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879026451 |
eClass | 27143424 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |