MIRO TR 70-130VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Tuotenro.: | 52506 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6652506 |
Paino: | 0.025 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Saatavilla
Kuvaus
Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Screw terminals
110 V AC/DC
Screw terminals




Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 3.75 kV |
Housing | Black plastic, flame retardant |
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
Output
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
---|---|
Switching time ON/OFF | 100/700 µs |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Switching voltage | 5...48 V DC |
Switching frequency | max. 500/30 Hz (resist./ind.) |
Switching current per output | 0.1 mA...0.5 A |
Input
Control current | 6 mA |
---|---|
Voltage range OFF | 0...30 V AC/DC |
Voltage range ON | 70...130 V AC/DC |
LED display | LED (yellow) |
Product article number of manufacturer | 52506 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026895 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85414900 |
Lisätarvikkeet
---- Kiinnikkeen merkintä ----
---- Ristiliitin riviliittimille ----
---- Kiinnike ----