MIRO TR 48VDC SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Tuotenro.: | 52505 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6652503 |
Paino: | 0.02 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Saatavilla
Kuvaus
Transistor 0.5 A
48 V DC
Screw terminals
48 V DC
Screw terminals




Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 3.75 kV |
Housing | Black plastic, flame retardant |
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
Output
Leakage current (output is open) | max. 10 µA |
---|---|
Switching time ON/OFF | 20/100 µs |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Switching voltage | 5...48 V DC |
Switching frequency | max. 1 kHz/10 Hz (resist./ind.) |
Switching current per output | 0.1 mA...0.5 A |
Input
Control current | 6 mA |
---|---|
Voltage range OFF | 0...12 V DC |
Voltage range ON | 18...56 V DC |
LED display | LED (yellow) |
Product article number of manufacturer | 52505 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026901 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85414900 |
Lisätarvikkeet
---- Ristiliitin riviliittimille ----
---- Kiinnike ----
---- Kiinnikkeen merkintä ----