Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MIRO TR 24VDC SK 2A 5P OPTO-COUPLER MODULE  52512
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MIRO TR 24VDC SK 2A 5P OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Tuotenro.: 52512
Vaihtoehtoinen tuote:    6652512
Paino: 0.03 kg
Alkuperämää:  CZ
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Kuvaus

Transistor 2 A
24 V DC
Inrush current limiting
with solder terminal
Screw terminals
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 2.5 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Output
Leakage current (output is open) max. 0.1 mA
Switching time ON/OFF 5/10 ms
Saturation voltage (across output) max. 0.35 V DC
Switching voltage 5...48 V DC
Switching frequency max. 10 Hz
Switching current per output 1 mA...2 A (overload protected)
Input
Control current 6 mA
Voltage range OFF 0...5 V DC
Voltage range ON 10...53 V DC
LED display LED (yellow)
Product article number of manufacturer 52512

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879026840
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85414900

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approval: CSA CA 52512_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Lataus Approval: CSA US 52512_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Lataus Approval: UL Registered CA 52512_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Lataus Approval: UL Registered US 52512_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Lataus Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip
  • Lataus Construction files: P8 52512_p8_2_60.zip
  • Lataus Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 52512_1532-04.16_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 52512_1532-04.16_ce_z_c.pdf
  • Lataus Information: MTTF Report 52512_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf

---- Ristiliitin riviliittimille ----
---- Kiinnike ----
---- Kiinnikkeen merkintä ----
  • Label plate Miro
    Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
    11,14 €
* plus alv., plus toimituskulut