Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Transistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Input
Voltage range ON | 100...253 V AC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...40 V AC |
Input current | 2.7 mA |
LED display | LED (red) |
General data
Test isolation voltage | 3.75 kV |
---|---|
Housing | Black plastic, flame retardant |
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 56×12×64 mm |
Output
Switching voltage | 4.5...53 V DC |
---|---|
Switching current per output | 1 mA...1.2 A |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
Switching time ON/OFF | 20/50 ms |
Switching frequency | max. 5 Hz |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879027946 |
eClass | 27371604 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85414090 |