Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
AMS 20-47/4 OPTO-COUPLER MODULE
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

AMS 20-47/4 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A
Tuotenro.: 50034
Vaihtoehtoinen tuote:    3000-36001-2000020
Paino: 0.088 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Triac 4 A
Control voltage 230 V AC on request
Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current 10 mA
LED display LED (red)
General data
Test isolation voltage 6.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Housing Black plastic, flame retardant
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×85 mm
Output
Switching voltage 24...250 V AC
Switching current per output 10 mA...4 A
Saturation voltage (across output) max. 1.4 V AC
Leakage current (output is open) max. 10 mA
Switching time ON/OFF 10/10 ms
Switching frequency max. 30/5 Hz (resist./ind.)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879028066
eClass 27371604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85414090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 50034_1506-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut