Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Transistor 4 A
24 V DC
Control voltage 230 V AC on request
24 V DC
Control voltage 230 V AC on request
Input
Voltage range ON | 10...53 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...3 V DC |
Input current | 14.5 mA |
LED display | LED (red) |
Output
Switching voltage | 4.5...53 V DC |
---|---|
Switching current per output | 10 mA...4 A |
Saturation voltage (across output) | max. 1.5 V DC |
Switching time ON/OFF | 4/7 µs |
Switching frequency | max. 2 kHz/4 Hz (resist./ind.) |
General data
Test isolation voltage | 3.75 kV |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
Housing | Black plastic, flame retardant |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 75×22.5×85 mm |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879028028 |
eClass | 27371604 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85414090 |