AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0.5 A
Tuotenro.: | 50010 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 50040 |
Paino: | 0.027 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
Transistor 0.5 A
4...30 V DC
4...30 V DC


Tekniset tiedot
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 3.75 kV |
Housing | Black plastic, flame retardant |
Dimensions H×W×D | 63×11.8×56 mm |
Output
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
---|---|
Switching time ON/OFF | 65 µs/20 ms |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Switching voltage | 4.5...44 V DC |
Switching frequency | max. 7 kHz (resist.) at max. 0.1 A/max. 10 Hz (ind.) |
Switching current per output | 1 mA...0.5 A |
Input
Voltage range OFF | 0...2 V DC |
---|---|
Voltage range ON | 4...30 V DC |
LED display | LED (red) |
Input current | max. 10 mA |
Product article number of manufacturer | 50010 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879028080 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85414900 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----
---- Merkintätarvikkeet ----
---- Ylijännitteen rajoitin ----