Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
AMMDS 10-44/0,1 OPTO-COUPLER MODULE  50081
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

AMMDS 10-44/0,1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A
Tuotenro.: 50081
Vaihtoehtoinen tuote:    52515
Paino: 0.04 kg
Alkuperämää:  CZ
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Transistor 0.1 A
24 V DC
with minus plug link
Double terminals on the output side
Certificate
Certificate

Input
Plug link (supplied) Art-No. 90960
Voltage range OFF 0...3 V DC
Voltage range ON 10...53 V DC
LED display LED (red)
Input current 6 mA
Output
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 1.5/2 ms
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Switching voltage 4...40 V DC
Switching frequency max. 300/40 Hz (resist./ind.)
Switching current per output 1 mA...0.1 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 3.75 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 82×12×64 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879027984
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85414900

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 50081_1513-04.16_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 50081_1513-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Information: MTTF Report 50081_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Ylijännitteen rajoitin ----
---- Ristiliitin riviliittimille ----
  • Plug link
    Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
    2,74 €
---- Merkintätarvikkeet ----
---- Ruuvimeisseli ----
* plus alv., plus toimituskulut