Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MKS-LDP 5/1300 - 1 M DIODE MODULES
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MKS-LDP 5/1300 - 1 M DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal
Tuotenro.: 67072
Paino: 0.067 kg
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Universal diode 1 300 V, 1 A
5 pair of diodes
Common potential anode
Pairs of joined diodes with common control for lamp test
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 86×22.5×62 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879041843
eClass 27371010
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85411000
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 67072_02-08.21_UK_Z_A.PDF
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 67072_02-08.21_CE_Z_A.PDF
* plus alv., plus toimituskulut