Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MKS/BCD-1300 DIODE MODULES  67079
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MKS/BCD-1300 DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal
Tuotenro.: 67079
Paino: 0.131 kg
Alkuperämää:  CZ
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Kuvaus

Universal diode 1 300 V, 1 A
Diode logic for converting hexadecimal to binary numbers

General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Dimensions H×W×D 86×67.5×62 mm
Product article number of manufacturer 67079

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
EAN 4048879041829
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85411000

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-11.20_(8) RoHS&REACh exception 6c&7a_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 67079_03-08.21_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 67079_03-08.21_ce_z_a.pdf
* plus alv., plus toimituskulut