Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 400VAC/DC
Tuotenro.: 26724
Paino: 0.032 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

400 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
universal
General data
Dimensions H×W×D 35×30×18 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires self-securing cable forks
max. power (W) 200 W (VA)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879017176
eClass 27371013
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 26724_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA
* plus alv., plus toimituskulut