SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR
Diode, 24…240 VDC, 15 W
Tuotenro.: | 26036 |
Paino: | 0.04 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
24...240 V DC
Varistor + Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Varistor + Diode
For other configurations and voltages, please inquire.





Tekniset tiedot
Technical Data
Input voltage | 24...240 V DC |
---|---|
Material | Flame retardant plastic acc. to (UL 94) |
Damping factor | approx. 1.5× UN |
Connection wires | Plug contact |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 19.5×20×24.5 mm |
Appropriate contactors
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
Product article number of manufacturer | 26036 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018579 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----