SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR
VDR+RC, 24…48 VAC/DC, 20 VA/W
Tuotenro.: | 21215 |
Paino: | 0.028 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
24 V AC/DC
RC + Varistor
RC + Varistor
Tekniset tiedot
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RT 1.3/1.4 |
---|
Electrical data
Damping factor | 1.5× UN |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 24 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 70 V |
Input voltage DC min. | 24 V |
Input voltage DC max. | 70 V |
Installation | Connection
Connection information | Plug contact |
---|
Device protection | Media
Flame resistance | flame retardant |
---|
Mechanical data | Material data
Combustibility class housing (UL94) | V-0 |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height | 36 mm |
---|---|
Width | 10,2 mm |
Depth | 36 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879019934 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----