SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
RC, 230 VAC/DC, 25 VA/W
Tuotenro.: | 20031 |
Paino: | 0.018 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
Tekniset tiedot
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | universal |
---|
Electrical data
Holding power max. | 25 W |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 110 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 250 V |
Input voltage DC min. | 110 V |
Input voltage DC max. | 250 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 43 mm |
Depth | 12 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879020626 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----