SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor and LED, 230VAC/DC
Tuotenro.: | 26508 |
Paino: | 0.006 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
230 V AC/DC
VDR + LED
VDR + LED
Tekniset tiedot
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 110 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 253 V |
Input voltage DC min. | 110 V |
Input voltage DC max. | 253 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 28 mm |
---|---|
Width | 8,6 mm |
Depth | 32 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017565 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----