Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26507
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC
Tuotenro.: 26507
Paino: 0.006 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate

Technical Data
Input voltage 110...253 V AC/DC
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 28×8.6×32 mm
Appropriate contactors
Appropriate contactors 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879017572
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Approval: CSA CA 26507_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Lataus Approval: UL Registered US 26507_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf

---- Ruuvimeisseli ----
* plus alv., plus toimituskulut