Voisit olla kiinnostunut myös näistä
24 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
General data
Dimensions H×W×D | 75×45×13 mm |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Technical Data
max. power (W) | 50 W (VA) |
---|---|
Damping factor | approx. 1.5× UN |
Material | Flame retardant plastic acc. to (UL 94) |
Connection wires | self-securing cable forks |
Appropriate contactors
universal |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879018371 |
eClass | 27371013 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |