SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 230VAC/DC
Tuotenro.: | 21202 |
Paino: | 0.008 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
230 V AC/DC
RC
RC

Tekniset tiedot
Technical Data
Input voltage | 127...250 V AC/DC |
---|
General data
Dimensions H×W×D | 28×8.6×32 mm |
---|
Appropriate contactors
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Product article number of manufacturer | 21202 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879019972 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----