Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x690VAC/7,5kW
Tuotenro.: 23174
Paino: 0.058 kg
Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

3× 690 V AC
VDR
Wire diameter 1.5 mm²
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Frequency 10...400 Hz
Ring terminals isolated M6
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879018890
eClass 27371013
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 23174_03-02.21_ce_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Product data 23170_pd_x_10.zip
* plus alv., plus toimituskulut