Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW
Tuotenro.: 23170
Paino: 0.058 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

3× 400 V AC
VDR
isolated M6
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Ring terminals isolated M6
Frequency 10...400 Hz
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879018937
eClass 27371013
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 23170_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 23170_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
* plus alv., plus toimituskulut