Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x690VAC/10kW
Tuotenro.: 23017
Paino: 0.14 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

3× 690 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
General data
Connection approx. 250 mm, single cores 0.5 mm², with self-securing fork terminal ends M4
Dimensions H×W×D 75×45×42 mm
Temperature range -20...+60 °C
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879019538
eClass 27371013
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut