ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 240VAC/DC
Tuotenro.: | 26378 |
Paino: | 0.012 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.


Tekniset tiedot
Technical Data
Input voltage | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Material | Flame retardant plastic acc. to (UL 94) |
Damping factor | approx. 1.5× UN |
Connection wires | flexible connection wires |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 20×10×32 mm |
Appropriate contactors
100-M |
Product article number of manufacturer | 26378 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
EAN | 4048879292894 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----