GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM² 100MM FOR M3
Tinned copper
Tuotenro.: | 4000-71001-0410003 |
Paino: | 0.005 kg |
Alkuperämää: | TR |
Saatavilla
Kuvaus
Ground strap 4 mm²
100 mm for hole (M3)
max. 30 A
for distribution boxes MVP12 metal, Cube67 bus nodes
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
100 mm for hole (M3)
max. 30 A
for distribution boxes MVP12 metal, Cube67 bus nodes
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Tekniset tiedot
Mechanical data | Mounting data
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 8 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031509 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 74130000 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----
---- Maadoitusmateriaali ----