GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4
Tinned copper
Tuotenro.: | 4000-71001-0610004 |
Paino: | 0.01 kg |
Alkuperämää: | TR |
Saatavilla
Kuvaus
Ground strap 6 mm²
100 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
100 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031486 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 74130000 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----
---- Maadoitusmateriaali ----